Nowe moduły IO-Link w portfolio Axioline E nowej generacji

14.04.2025
 Axioline E - IO-Link Master 60mm + IO-Link Box 30mm

Phoenix Contact rozszerza portfolio modułów Axioline E o moduły nowej generacji takie jak IO-Link Master AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L oraz moduły I/O IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M i AXL E IOL DIO8/8 M12 6M. Standard IO-Link eliminuje konieczność okablowania sygnałów w szafie sterownicznej i znacznie uproszcza całą instalację oferując jednocześnie rozszerzoną parametryzację i diagnostykę.

Dzięki zwiększonemu stopniowi ochrony IP65/IP67/IP69 i w pełni hermetycznej obudowie z odlewu cynkowego, nowa generacja modułów Axioline E jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na maszynie i pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Rozszerzony zakres temperatur i silna odporność na wpływy środowiska pozwala na wykorzystanie modułów w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie urządzenia umożliwiają elastyczne okablowanie obiektowe za pomocą sprawdzonych złączy śrubowych M12 lub nowej technologii szybkiego łączenia M12 push-pull.

Technologia IO-Link zapewnia globalnie znormalizowaną, spójną komunikację od sterownika aż do poziomu czujnika/siłownika. Składający się z mastera IO-Link oraz modułów I/O z interfejsem IO-Link, system IO-Link można zintegrować ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali polowej i automatyki. IO-Link umożliwia dostęp do danych procesowych, danych diagnostycznych i informacji o urządzeniach, a także parametrów urządzeń IO-Link.

Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
Robert Gałązka | Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety