Nowa Era Ładowania pojazdów EV: Kabel CCS 2 do 1000kW
14.05.2025
Nasze kable ładowania z najnowszą technologią High Power Charging (HPC) umożliwiają ultraszybkie ładowanie pojazdów elektrycznych. Dzięki zoptymalizowanej koncepcji chłodzenia, ekologiczny płyn chłodzący, będący mieszanką glikolu i wody, przepływa przez przewody zasilające.
Kable te umożliwiają ładowanie mocą do 1000 kW w trybie Boost Mode lub 800 kW w trybie ciągłym. Oznacza to, że naładowanie akumulatorów samochodu elektrycznego do poziomu wystarczającego na przejechanie 100 kilometrów trwa zaledwie 3-5 minut.
Korzyści:
- Szybkie ładowanie z mocą do 1 MW dzięki efektywnemu chłodzeniu przewodów i styków.
- Nowy, lżejszy wtyk ładowania i elastyczny kabel poprawiają komfort obsługi.
- Łatwa konserwacja, dzięki wymiennej osłonie styków jaki i wszystkich styków, bez potrzeby otwierania obudowy i bez spuszczania płynu chłodzącego.
- Niezawodne wykrywanie wycieków poprzez monitor izolacji.
- Precyzyjne rozliczenie energii dzięki czteroprzewodowej technice pomiarowej.
- Bezpieczne: stopień ochrony IP 67 i czujniki temp. PT 1000 na każdym styku.
Nasze kable CCS to idealny wybór dla nowoczesnych stacji ładowania, które stawiają na szybkość, efektywność i bezpieczeństwo.
Kontakt dla prasy
Rafał Sypniewski
rsypniewski@phoenixcontact.pl