100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact

28.04.2023
100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact

Event edukacyjno-ekologiczny z okazji 100-lecia Phoenix Contact.

Istnieje mnóstwo możliwości łączenia firmowych wydarzeń z działaniami proekologicznymi. Phoenix Contact postanowiła w Dniu Ziemi (22.04.2023) zorganizować event o charakterze edukacyjno-ekologicznym dla swoich pracowników oraz ich rodzin. Rok 2023 jest dla nas czasem wyjątkowym, ponieważ obchodzimy 100-lecie istnienia. Z tego powodu całe wydarzenia odbyło się pod hasłem „100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact” i jak sama nazwa wskazuje przede wszystkim skupiliśmy się na sadzeniu drzew.

Dla naszego projektu istotna była również możliwość działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego wspólnie z organizacją Dotlenieni, która wzięła na siebie organizację eventu, znaleźliśmy takie miejsce, w którym nasza praca będzie służyć zarówno dzieciom jaki i dorosłym przez kolejne dziesięciolecia. Nasz wybór padł na miejscowość Brzezia Łąka położoną ok. 15 km. od Wrocławia. Z inicjatywy pani Sołtys Karoliny Orłowskiej powstaje tam Park im. Kuby Witkowskiego – zielone i zaciszne miejsce spotkań oraz wypoczynku mieszkańców.

Wspólnymi siłami posadziliśmy 100 klonów, buków i świerków – a wszystko to zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach warsztatów ekologicznych mieliśmy możliwość przygotować również budki lęgowe dla ptaków, kokedamy oraz mini ogrody w słojach.

Dla nas pracowników Phoenix Contact był to świetny moment na integrację, poznanie swoich rodzin z jednoczesną myślą, że nasza praca, która tak naprawdę była świetną zabawą, przyczynia się lokalnej społeczności i promuje działania proekologiczne.

Kontakt dla prasy
Eva von der Weppen | Corporate Communications