Inteligentne zarządzanie energią – aplikacja ENERVIGO z wykorzystaniem sterownika PLCnext

26.01.2023
inżynierowie prezentują aplikację kongeneracji na tle szafy sterowniczej

PLCnext Technology jako ekosystem idealnie wkomponowało się w Przemysł 4.0 i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej automatyki przemysłowej.

Firma ENERVIGO z Mielca jest zespołem wysoko wykwalifikowanych inżynierów, wyspecjalizowanych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Posiadają własny dział konstrukcyjny oraz infrastrukturę produkcyjną, dzięki czemu zapewniają inwestorom kompleksową realizację projektów tzw. „pod klucz”. W swoich projektach związanych z układami kogeneracyjnymi do pracy ciągłej, umożliwia kontrolę i optymalizację kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej w przedsiębiorstwach.

W aplikacji zrealizowanej przez Enervigo podstawową funkcją, jaką spełnia sterownik PLCnext jest zbieranie danych obiektowych, przetwarzanie, normalizacja i wysyłanie ich do systemów nadrzędnych. Dzięki możliwości programowania w językach wysokiego poziomu, udało się zaimplementować wiele zaawansowanych funkcji potrzebnych do przetwarzania zebranych informacji.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki