Nowe switche zarządzalne do infrastruktury krytycznej

31.01.2024
switch zarządzalny raptor

Nowe switche zarządzalne warstwy L2 i L3 umożliwiają niezawodną i bezpieczną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Portfolio switchy zarządzalnych Raptor spełnia rygorystyczne wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613. Serie – EP7400 i EP6400 zostały opracowane tak, aby mogły pracować w infrastrukturze cyfrowych stacji elektroenergetycznych.
EP7400 jest switchem modułowym, który składa się z bazy i osobno zamawianych modułów komunikacyjnych oraz redundantnych zasilaczy.
EP6400 występuje w predefiniowanych konfiguracjach, które mają swoje indywidualne numery zamówieniowe.

Pod względem funkcjonalności sieciowych obie serie są sobie równoważne. Posiadają dokładnie taki sam interfejs konfiguracyjny i takie same możliwości komunikacyjne. Są to switche zarządzalne warstwy L2 i L3 wyposażone m.in. w wymagany w aplikacjach energetycznych precyzyjny transparentny zegar PTPv2. Dodatkowo mają możliwość zrealizowania redundancji w oparciu o protokoły PRP / HSR.

Switche Raptor z racji swojej budowy i ekstremalnej odporności na warunki pracy, idealnie nadają się do zastosowania w infrastrukturze krytycznej (energetyka, procesy ciągłe, kolejnictwo itp.).

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki