Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-UNI
26.03.2025
Zapewnij bezpieczeństwo i wydajność swojej aplikacji dzięki nowej wielofunkcyjnej rodzinie przekaźników bezpieczeństwa PSRuni, które umożliwiają monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.
Nasz najnowszy przekaźnik bezpieczeństwa PSR-UNI-L może monitorować do dwóch bezpiecznych czujników jednocześnie i oferując przy tym liczne korzyści:
- Uniwersalne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi funkcjami bezpieczeństwa.
- Elastyczna adaptacja do indywidualnych potrzeb w aplikacji.
- Oszczędność miejsca i wydajne monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu.
- Szybkie uruchomienie dzięki prostej konfiguracji bezpośrednio na urządzeniu.
- Możliwość stosowania w aplikacjach do najwyższego poziomu bezpieczeństwa SIL 3/PL e.
Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
|
Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety
rgalazka@phoenixcontact.pl