Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej

02.04.2025
Zewnętrzny router sieci komórkowej Cellulink

Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji, która połączy system z siecią telefonii komórkowej, to Phoenix Contact wprowadził na rynek właśnie nową rodzinę routerów przemysłowych o nazwie Cellulink.

Są to urządzenia na dwie karty SIM / eSIM, działające w technologii 4G i 5G. Wszystkie warianty mają wbudowane anteny i stopień ochrony IP66/69K oraz IK10. Oznacza to, że mogą pracować w bardzo trudnych warunkach środowiskowych: od -40 °C do 70 °C.

Cellulink zapewnia łączność mobilną dla urządzeń końcowych takich jak sterowniki, stacje ładowania lub systemów np. monitoring energii, monitoring wideo itp. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, można użyć szyfrowania (np.: VPN, TLS), które odbywa się już w szafie sterowniczej na pierwszym urządzeniu w łańcuchu komunikacyjnym.

Wszystkie urządzenia Cellulink są certyfikowane normą IEC 62443-4-2. Wybrane modele mają możliwość zasilania PoE - za pomocą jednego przewodu Ethernetowego. Pozwala to wystawić router na odległość do 100 m od urządzenia końcowego np. na dach budynku i dzięki temu zapewnić lepszy zasięg.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki