Nowoczesne złączki do przekładnika pomiarowego z technologią Push-X

22.04.2024
Złączki pomiarowe XTVMEA 6

Najważniejszą cechą nowych złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 firmy Phoenix Contact jest automatycznie wyprzedzające zwarcie przekładnika prądowego. Ta funkcja „make before break” umożliwia bezpieczne działanie przekładnika prądowego podczas wszystkich prac serwisowych i pomiarów.

Nowe złączki do przekładnika pomiarowego są wyposażone w technikę przyłączeniową Push-X, która nie wymaga użycia siły ani narzędzi. Technologia ta jest jedną z najszybszych i najbardziej elastycznych technik przyłączeniowych, ponieważ nadaje się do wszystkich typów przewodów, zarówno z tulejkami, jak i bez tulejek. Dzięki bocznemu przyłączu przewodu złączki te oferują duże i czytelne oznakowanie zacisków. Zalety złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 są szczególnie widoczne w sektorze energetycznym. Nadają się do wszystkich zastosowań pomiarowych i ochronnych. Są w pełni kompatybilne z istniejącą serią złączek ME 6 firmy Phoenix Contact. Nowe złączki do przekładnika pomiarowego mają również ergonomiczny kształt i dwa razy po trzy otwory funkcyjne. Można również używać do nich akcesoriów z systemu CLIPLINE complete. Do wykonywania zwarcia dostępne są dodatkowe nowe akcesoria. Za pomocą dźwigni obsługi C-MEA... i wtykowych mostków zwierających SB-MEA... można obsługiwać i zwierać kilka złączek jednocześnie. Serię XTVMEA 6 uzupełniają złączki przelotowe i złączki przewodu ochronnego o takim samym konturze.

Kontakt dla prasy
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management