Zwiedź Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

16.10.2024
centrum prefabrykacji szaf sterowniczych

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej wspierając na każdym etapie: proponując produkty, wskazując najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów i czasu prefabrykacji szaf.

We wrześniu 2024, w siedzibie Phoenix Contact we Wrocławiu, otwarto pokazowe Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych.

„Naszym celem jest wskazanie miejsc do optymalizacji kosztów i zużycia zasobów prezentując gotowy, zoptymalizowany proces produkcji szaf sterowniczych z wykorzystaniem oprogramowania, dedykowanych urządzeń i stanowisk roboczych.”-podkreśla Adrian Kijowski, Inżynier Aplikacji w Centrum Szkoleniowym Prefabrykacji.

Zapraszamy producentów szaf sterowniczych i elektrycznych: dyrektorów, kierowników, liderów, brygadzistów, menedżerów produkcji, specjalistów LEAN oraz inżynierów produkcji.

Goście mają możliwość zobaczyć każdy etap:

• Projektowanie i integracja danych w programach CAE
• Docinanie szyn i koryt kablowych
• Montaż elementów na szynie DIN
• Wydruk oznaczników
• Prefabrykacja przewodów
• Montaż w szafie sterowniczej

To wyjątkowa okazja, aby sprawdzić w praktyce jak innowacyjne technologie i zoptymalizowane procesy produkcyjne mogą znacząco zwiększyć efektywność i jakość produkcji szaf sterowniczych.

Zwiedzanie z ekspertem trwa ok 4h i jest bezpłatne. Wymaga wcześniejszej rezerwacji na stronie www.
Miejsce: Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław

Kontakt dla prasy
Adrian Kijowski
Adrian Kijowski | Inżynier Aplikacji – Centrum Szkoleniowe Prefabrykacji