TRIO-PM – kompaktowa moc dla wymagających aplikacji

26.11.2025
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT

Projektujesz maszyny, systemy robotyczne lub rozwiązania do magazynowania energii i potrzebujesz zasilacza o dużej mocy, ale dysponujesz ograniczoną przestrzenią montażową? Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT to odpowiedź na te wyzwania. Łączy wysoką wydajność z wyjątkowo kompaktową konstrukcją, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w aplikacjach, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest ważny.

Urządzenie oferuje moc 2,5 kW w trybie ciągłym, a w sytuacjach wymagających dodatkowej energii – funkcję Dynamic Boost, która pozwala zwiększyć moc do 3,5 kW przez 5 sekund. Dzięki temu możliwe jest uruchamianie większych obciążeń bez konieczności stosowania większych, kosztowniejszych zasilaczy. Wymiary zasilacza to zaledwie 108 mm szerokości, 42 mm wysokości i 306 mm głębokości – czynią go jednym z najbardziej kompaktowych rozwiązań w swojej klasie.

TRIO-PM to nie tylko moc i oszczędność miejsca. Zasilacz został wyposażony w funkcje zwiększające elastyczność i kontrolę nad procesem zasilania. Tryb ładowania baterii umożliwia zastosowanie w systemach z magazynowaniem energii, a opcjonalna komunikacja CAN pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak napięcie, prąd, moc, temperatura, prędkość wentylatora czy czas pracy. Dodatkowo, możliwość precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego daje pełną kontrolę nad zasilaniem odbiorników.

Dzięki połączeniu wysokiej mocy, kompaktowych wymiarów i inteligentnych funkcji, TRIO-PM jest idealnym wyborem dla producentów maszyn, integratorów systemów oraz projektantów, którzy stawiają na niezawodność i efektywność w ograniczonej przestrzeni.

Kontakt dla prasy
Radosław Gruszka
Radosław Gruszka | Menadżer Produktu - Zasilanie i ochrona przed przepięciami