Nowe możliwości w oszyciu szaf, dzięki złączkom PTV i PTVFIX z bocznym podłączeniem przewodów

12.04.2023
ptv w szafie sterowniczej

Osoby montujące szafy sterownicze czy rozdzielnice, często borykają się z przejrzystością instalacji i odpowiednim ułożeniem przewodów. Wśród rozwiązań Phoenix Contact znajdziesz wiele takich, które ułatwiają pracę monterom i są czytelne dla użytkowników.

Złącza PTV wykorzystują sprawdzoną metodę sprężynowego podłączania przewodów Push-in z bocznym wejściem przewodów. Dzięki temu układ w szafie jest przejrzysty i wszystkie oznaczniki na kablach są czytelne. Równocześnie złącza te pozwalają na szybki montaż (demontaż) bez użycia narzędzi oraz nie ma potrzeby zginania przewodów.

Pozostałe korzyści stosowania PTV:

  • Przejrzyste oprzewodowanie bez zginania przewodów
  • Szybkie i bezobsługowe przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in bez użycia narzędzi i za pomocą jednej ręki
  • Proste wypinanie przewodu za pomocą przycisku bez specjalnych narzędzi
  • Jakość połączenia niezależna od momentu dokręcenia dzięki stykowi sprężynowemu
  • Wprowadzanie przewodów z boku umożliwia modernizacje istniejących instalacji po złączkach z zaciskami śrubowymi dzięki tym samym podejściom przewodów do zacisków z boku złączek.
  • Stosowanie akcesoriów CLIPLINE complete
Kontakt dla prasy
Mariusz Giertych
Mariusz Giertych | Menedżer Produktu – połączenia przemysłowe