Nowe, gigabitowe routery zapewniające bezpieczeństwo sieci OT

24.04.2023
router mGuard

Nowość: gigabitowe routery FL mGuard 2102 i FL mGuard 4302 do zdalnego serwisu: urządzenie z oprogramowaniem mGuard-Security-Software.

Routery zabezpieczające mGuard chronią Twoją sieć przemysłową przed nieautoryzowanym dostępem osób lub złośliwym oprogramowaniem dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa. Dzięki dodatkowym funkcjom mGuard’y umożliwiają bezpośredni dostęp do maszyn i systemów na całym świecie.

W kwietniu wprowadziliśmy do sprzedaży nową generację kultowych już routerów mGuard: 2102 i 4302. Urządzenia te posiadają wszystkie zalety swoich poprzedników tj. routing, NAT 1:1, firewall VPN do zdalnego i bezpiecznego połączenia.

Dodatkowo nowe mGuardy przesyłają dane z szybkością do 1 GBit/s. Klienci, którzy używają obecnych wersji, a chcieliby przejść na nową generację, mogą to zrobić szybko i bez problemów – ustawienia można przenieść za pomocą karty SD.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki