På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Med vår breda portfölj av laddningsteknik för E-Mobility ser vi oss själva som en föregångare och partner till våra kunder och samhället för att påskynda övergången till hållbar mobilitet genom elektrifiering och digitalisering, för att stoppa den globala uppvärmningen och skydda klimatet.
Utöver en ren energiproduktion är E-Mobility en viktig nyckel på vägen till All Electric Society. Med högpresterande laddningsteknik gör vi dig redo för hållbar, uppkopplad och praktisk E-Mobility. Låt oss forma mobilitetsövergången tillsammans!
Mer om E-Mobility
Laddningsteknikens grunder
Vilka laddstandarder finns det och hur fungerar laddningen?
NACS är på väg – och vi följer med
AC- och DC-laddkablar för höga krav
North American Charging Standard (NACS) ökar i tempo och kommer på lång sikt att ersätta laddstandarden CCS typ 1. NACS kommer därför att spela en central roll för elektrifieringen av transportsektorn och utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Nordamerika.
Som specialist på laddningsteknik för E-Mobility vill vi naturligtvis uppfylla våra kunders föränderliga krav och erbjuder därför SAE-kompatibla och UL-certifierade NACS-laddkablar som uppfyller de högsta kraven – både för AC-laddning och för High Power Charging.
Megawatt Charging System (MCS)
Laddningseffekt på upp till 3,75 MW för tunga nyttofordon
Megawatt Charging System (MCS) ska bli ett internationellt standardiserat snabbladdningssystem för tunga nyttofordon och möjliggöra laddningseffekter på upp till 3,75 MW.
Sedan CharIN bildade MCS-arbetsgruppen 2018 har vi arbetat med att definiera kraven på hur MCS-Ladd standarden ska utvecklas.
Vi räknar preliminärt med att kunna erbjuda MCS-laddkablar i början av 2026 och på något längre sikt även MCS-fordonsintag i samma erkänt höga Phoenix Contact-kvalitet.
Upptäck nu som e-paper
Den nya broschyren om E-Mobility
Upptäck vårt omfattande sortiment med laddningsteknik för elfordon och laddinfrastruktur på över 160 sidor. Du kan också få reda på allt du behöver veta om vårt företag och lära dig grunderna i laddningsteknik.