Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd

Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd

Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd säkrar standardfunktioner samt elektriskt explosionsskydd för alla ämnesgrupper och områden i enlighet med tillämpliga standarder. Med den konsekventa produktutvecklingen och värderingen enligt SIL IEC 61508 och PL DIN EN ISO 13849, minimerar våra isolationsförstärkare och mätomvandlare risker till en acceptabel restrisk och ger skydd för människor, maskiner och miljö.

Go to Product Detail Page for item 2865751
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Temperaturomvandlare
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Temperaturomvandlare
2865751

Fritt programmerbar egensäker temperaturomvandlare med analog utgång och 3 gränsvärdesrelä, egensäkra signalingångar, resistanstermometer med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, brett strömförsörjningsområde. Standardkonfiguration, 4-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Skruvanslutning

MINI Analog Pro egensäker isolationsförstärkare på DIN-skena med guldpris-logotyp German Innovation Award och Winner Logo GIT Security Award

En milstolpe inom miniatyriseringen Mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro vinner stora utmärkelser

De nya egensäkra varianterna i MINI Analog Pro-familjen med isolationsförstärkare på 6,2 mm erbjuder explosionsskydd och funktionell säkerhet i unik kompakthet. Med en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med nuvarande lösningar behandlas mättekniska signaler på ett tillförlitligt sätt och samtidigt säkerställs skyddet av människor, miljö och anläggningar. Produkterna är genomgående klassificerade enligt den högsta säkerhetsnivån, SIL 3 one out of one. Driftskonceptet och den kontinuerliga digitaliseringen är särskilt användarvänliga och framtidssäkra.

Med denna innovativa prestanda har produkterna nu belönats som vinnare av GIT Safety Award och med guld i German Innovation Award.

Jämförelse av isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd

Rätt lösning för varje tillämpning

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Egensäkerhet och SIL 3 unikt kompakt i byggbredd och -höjd

MACX Analog

Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar

Genomgående funktionell säkerhet i SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funktionell säkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typspecifik: AI, AO, DI, DO
Funktionell säkerhet PL d, PL c, typspecifik
Dubbelkanal
Varianter med brett inspänningsområde
Avbrottsfri mätning av strömslingor
Omgivningstemperaturområde -40 °C … +70 °C, utan derating
Gateways för buss- och nätverksanslutning
Informationshämtning via Signal Conditioner App NFC- och QR-kod QR-kod

Fördelar

  • Separera, konvertera, filtrera och förstärk signaler på ett tillförlitligt och säkert sätt med våra isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd
  • Säkrare och mer platsbesparande än någonsin: egensäkerhet och SIL 3 på en byggbredd på endast 6,2 mm med mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare
  • Maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och gasgrupper med en- och tvåkanaliga egensäkra isolationsförstärkare och -mätomvandlare
  • Hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
  • Integrera analoga signaler enkelt i säkerhetskedjan enligt maskindirektivet: med isolationsförstärkare med Performance Level
Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MINI Analog Pro på DIN-skena

Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MINI Analog Pro

De mycket kompakta MINI Analog Pro-isolationsförstärkarna och -mätomvandlarna kombinerar egensäkerhets explosionsskydd och funktionell säkerhet upp till SIL 3 1oo1 med en unik kompakthet vad gäller byggbredd och -höjd. I din applikation kan du dra nytta av det särskilt användarvänliga konstruktions- och driftskonceptet, de många olika parametreringsalternativen och en konsekvent digitalisering.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MACX Analog på DIN-skena

Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MACX Analog

Våra egensäkra isolationsförstärkare MACX Analog och -mätomvandlare erbjuder dig ett omfattande utbud av lösningar för säker och tillförlitlig signalkonditionering. I egensäkra kretsar erbjuder egensäkerhetsvarianterna explosionsskydd upp till alla zoner och ämnesgrupper. Produkterna, som konsekvent har utvecklats i enlighet med säkerhetskraven i IEC/EN 61508 och PL EN ISO 13849, garanterar säkerheten för människor, miljön och anläggningen.

Processanläggning i bakgrunden med Ex-märkning och ATEX-skylt i förgrunden

Explosionsskydd

Inom den kemiska och petrokemiska industrin uppträder ständigt explosionsfarliga atmosfärer på grund av processtekniska förlopp. De uppstår t.ex. på grund av läckande gaser, ånga eller dimma. Sådana explosionsfarliga atmosfärer kan även uppstå på grund av damm i kvarnar, silon, socker- och foderfabriker. Därför skall elektriska enheter i explosionsfarliga områden uppfylla särskilda direktiv – bland annat certifieringarna och direktiven ATEX, IECEx, NEC/CEC och UL. Här hittar du en översikt över grunderna för explosionsskydd.

Två män med hjälmar under en fabriksinspektion

Tjänster för säkerhet inom industrin

Som en produktoberoende tjänsteleverantör hjälper vi dig att minimera säkerhets- och ansvarsrisker:

  • Systematisk faro- och riskanalys enligt DIN EN 61511, inklusive HAZOP-studie
  • Rådgivning och stöd för förberedelse av SIL-intyg enligt IEC 61508 och IEC 61511
  • Validering av säkerhetsfunktioner och funktionstest
  • Rådgivning om användning av explosionsskyddskomponenter och om hantering av explosiva atmosfärer enligt 2014/34/EU och 1999/92/EG

Upptäck fler kompetensområden, som industrisäkerhet, CE-märkning och arbetssäkerhet, på vår webbplats eller i vår broschyr Tjänster för säkerhet inom industrin.

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd

Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.

Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”