MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Isolationsförstärkare
2924087

Ex i NAMUR isolationsförstärkare, 2-kanalig. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs via reläutgångar (slutande kontakter) till det säkra området. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD), in/frånkopplingsbar, felindikering genom rödblinkande LED och frånslag av utgångsreläet
LED-indikering för spänningsförsörjning, kopplingsläge och störning enligt NAMUR NE 44
Galvanisk 3-vägs isolation
Omkopplingsbar kraftriktning (arbets- eller viloströmförhållande)
Signalutgång relä (slutande kontakt)
Ingång för induktiva NAMUR-givare (EN 60947-5-6), potentialfria eller motståndskopplade kontakter [Ex ia] IIC
2 kanaler