Kablar och ledningar för signaler, data och kraft

Kablar och ledningar för signaler, data och kraft

Oavsett om det gäller signal- och kraftöverföring eller för nätverk och bussystem: Kundanpassa dina plug-in-anslutningar själv. Använd förtillverkade kabelvarianter. Förutom det kompletta sortimentet för fältinstallation erbjuder Phoenix Contact koppar- och fiberoptikbaserade datakablar, hybridkablar samt signal- och kraftkablar. Lösningar för solpaneler, för energilagringssystem samt kabelmetervara rundar av portföljen.

Fördelar

  • Ett brett utbud av applikationer tack vare olika kontakttyper och kabelkvaliteter
  • Genomgående kabeldragning från apparatskåpet till fältnivån
  • Tillförlitligt tät upp till kapslingsklass IP67/IP68
  • Exakt kabeldragning tack vare kundspecifika varianter från styckantal 1
  • Bra tillgänglighet med tillverkning på många håll i världen

Nya produkter

Färgade RJ45-patchkablar
S15-strömförsörjningskontakter
Kundanpassade IPD-installationskablar

Färgade RJ45-patchkablar

För applikationer i apparatskåp

Phoenix Contact utökar sitt sortiment med färgade patchkablar i serien RJ45 BUILDING. De nya kablarna i de åtta färgerna vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart ger dig fler alternativa färger för CAT6A-applikationer.

Huvudegenskaper

  • Färger: Vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart
  • dataöverföring upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längdvarianter på 0,3 till 50 m
  • Integrerat skydd tack vare spärrklacken

Fördelar

  • Perfekta för tillämpningar inom kontor och fastigheter samt skyddade industriapplikationer, t.ex. i apparatskåp
  • Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
  • Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitlig låsklack
  • Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm

S15 cirkulära kontakter för strömförsörjning

Kraftfulla och kompakta

Cirkulära kontakter i storlek 15 erbjuder en kompakt och säker strömanslutning för asynkron- och trefasmotorer på upp till 7,5 kW. Bajonett-snabblåsningssystemet möjliggör tidsbesparande installation utan verktyg. På så sätt undviks anslutningsfel.

Huvudegenskaper

  • Oskärmade cirkulära kontakter i storlek 15
  • Hybridkontaktprofil: tre kraftkontakter upp till 16 A, två signalkontakter upp till 10 A, PE
  • Bajonett-snabblås
  • Ledarkonstruktion: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Standardiserad enligt IEC 61076-2-116

Fördelar

  • Spara tid tack vare enkel installation utan verktyg med bajonett-snabblåsningssystem
  • Stor utrymmesbesparing tack vare ström- och signalkontakter i en hybridkontaktprofil
  • Robust i tuffa industrimiljöer tack vare knäck- och vibrationsskydd
  • UL-godkännande och IEC-standardisering för global användning

Kundanpassade IPD-installationskablar

Snabb och enkel energifördelning

Upplev en enkel energifördelning utan verktyg med IPD-installationssystemet. Kundanpassade IPD-ledningskomponenter gör installationen enklare, särskilt i stora kablageprojekt, och bidrar till snabb idrifttagning.

Huvudegenskaper

  • Poltal: 2+PE; 4+PE
  • Spänning/strömmar:
    3-polig: 450/500 V; upp till 16 A
    5-polig: 450/600 V; upp till 16 A
  • Push-Lock-anslutning
  • Kapslingsklass: IP66, IP68
  • Kabellängd: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianter med hane på hona eller fri kabelände

Fördelar

  • Bekväm hantering även i svårtillgängliga områden
  • Enkel och säker installation tack vare den jackbara anslutningen med snabblås och mekanisk kodning mot feljackning
  • Hög säkerhet med robusta kapslingar i kapslingsklass IP66 och IP68
  • Kundanpassade varianter fr.o.m. seriestorlek 1 på förfrågan

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

En man konfigurerar en enskild kabelmontering på surfplatta

Konfigurera din individuella kabelmontering

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelmonteringar.

Fem olika konfigurerade signal- och kraftkablar

Signal- och kraftkablar för ett tillförlitligt givar-/ställdonskablage

Med kundanpassade kablar för signal- och kraftöverföring ansluts givare och ställdon snabbt och bekvämt i fält.

  • Storlekar från M8 till M40 liksom 1/2" och 7/8"
  • Välj bland en mängd varianter och kabelkvaliteter
  • Upp till 17 poler i en kontakt
  • Säker och tillförlitlig skärm med Advanced Shielding Technology
Fem olikfärgade datakablar med olika anslutningar

Datakablar för alla vanliga nätverk och fältbussar

Med industri- och kundanpassade datakablar kan du överföra data säkert och tillförlitligt.

  • Dataöverföring med upp till 40 GBit/s
  • Lösningar för apparatanslutning, för kabeldragning till apparatskåp och för fältkablage
  • Från M8, M12 och RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar och kablage för Single-Pair-Ethernet
  • Olika utföranden, kodningar och polindelningar
Fyra hybridkablar i olika färger och med olika kontakter

Hybridkabel för kommunikationsgränssnitt och motoranslutningar

Överför datasignaler och kraft i en enda kontakt i storlekarna M12, M23 och M40.

  • Förmonterade kablar i standard- eller specialutförande
  • Ingjutna i plast på en eller båda sidorna
  • Vinklat M23-utförande med inställningsbar kabelutgångsriktning
Två olika installationskablar med kontakter

Installationskabel för elinstallationer

Installationskablar med flexibla ledare möjliggör moderna elinstallationer enligt IEC 61535. Konfigurationen och bestyckningen enligt specifikationerna samt den märkning som är lämplig underlättar monteringen.

  • Ledarareor från 0,5 till 6,0 mm²
  • Kabelytterdiameter från 6 till 21 mm
  • 2- till 5-poliga kontakter
Tre solenergikablar med olika kontakter

Solenergikabel för DC-kablage

Solcellskablar i SUNCLIX-serien ansluter alla funktionella delar i ditt solcellsprojekt på ett säkert och konsekvent sätt från solcellsmodulen till växelriktaren – för säker drift i takanläggningar i kommersiella och industriella kraftverk.

  • Ledarareor från 2,5 till 10 mm²
  • Montering enligt mått
  • Unik kontaktfront
AC- och DC-laddkabel för E-mobility

Laddkablar för E-mobility

AC- och DC-laddkablarna CHARX connect möjliggör läge 3 och snabbladdning av elfordon med upp till 500 kW. Laddkontakterna finns för typ 1, typ 2 och GB/T. De övertygar med hög säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet, tilltalande design och hög ergonomi.

Fem kablar och kontakter i anpassat utförande

Kundanpassade kabelkonfektioner

Montera individuella kablar för din applikation med en mängd olika konstruktioner, kodningar och polindelningar.

  • Alla kommersiellt tillgängliga kablar och kontakter för data-, signal- och kraftöverföring
  • Ett utbud av tjänster som är skräddarsytt för maskin- och anläggningsbyggnation, infrastruktur samt vindkraft och annan förnyelsebar energi
Tre olikfärgade kabelrullar med kablar som metervara

Kablar som metervara för koppar- och fiberoptiska applikationer

Med våra kablar som metervara kan du förverkliga olika applikationer. Utforma kabeldragningen enligt dina behov.

  • Mångsidiga kabeltyper
  • Individuella kabellängder
  • Med kontakter som kan konfektioneras

Många lösningar för följande branscher Kontakter och kablar förekommer inom i princip alla branscher och marknader och kan skräddarsys för passande lösningar. Hit räknas branscherna:

Bilproduktion
Oljeraffinaderi på natten
Modern kontorsbyggnad
Solcellsanläggning med vindkraftverk i bakgrunden
5G-antennbasstation
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Helt säker skärm

Advanced Shielding Technology är det innovativa skärmkonceptet för kundanpassade kontakter. Kabelskärmen omsluts helt av flytande metall under tillverkningsprocessen, vilket garanterar en helt säker och pålitlig skärmanslutning. Så ökar du överföringskvaliteten för data, signaler och kraft även under extrema omgivningsförhållanden. Satsa på en framtidssäker kabeldragning i den moderna fabriksautomationen.