Tilbake til oversikten

Alltid optimal tilkoblingsteknikk

M12 alle tilkoblingsteknikker - alltid optimal tilkoblingsteknikk

Med våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilbyr vi deg tilkoblingsteknikker i M12-design som passer til nettopp ditt bruksområde. Velg mellom hurtigkoblingsteknikkene push-in og QUICKON samt krympe-, pierce- og skrutilkobling.

IDC-tilkobling: kontakt etablert på sekundet med QUICKON

M12 QUICKON-tilkobling  

M12 QUICKON-tilkobling

‍Quickon gir den raskeste tilkoblingen av M12-pluggforbindere. IDC-kontakten fortrenger lederisoleringen. Den etablerer kontakt med lederen fjærende, vibrasjonssikkert og gasstett.

Tilbake oppover

Krympetilkobling: kompakt og automatiserbar

M12 krympetilkobling  

M12 krympetilkobling

Når et høyt antall ledninger skal konfeksjoneres, utgjør krympetilkoblingen en rask og automatisert tilkobling. Den ekstremt kompakte pluggforbinderen er egnet til jernbaneformål.

Tilbake oppover

Pierce-tilkobling: for høy pakningstetthet

M12 Piercecon-tilkobling  

M12 Piercecon-tilkobling

Pluggforbindere med Pierce-tilkobling overbeviser med sin kompakte utførelse som likevel har et høyt antall poler. Kontakten etableres via en kontaktspiss som trenger aksialt inn i enkeltlederne.

Tilbake oppover

Skrutilkobling: velkjent klassiker

M12 skrutilkobling  

M12 skrutilkobling

Skrutilkoblingen er blant klassikerne innen forbindelsesteknikk. Ulike ledninger og ledningskvaliteter konfeksjoneres problemfritt på stedet.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling