SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Power-pluggforbinder
1646350

Power-pluggforbinder, Effekt, 5-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: L, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 8 mm ... 13 mm, Kontakt 5 forankoblet

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Beskyttet pakning i M12-bøssingen