WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktøy
1212368
El-nr.: 8811874

Avisoleringsverktøy, til ledere og kabler fra 0,08 til 2,5 mm ledertverrsnitt, selvjusterende, avisoleringslengden kan stilles inn opptil 15 mm, skjæreytelse opptil 6 mm2 flertrådet /1,5 mm2 entrådet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibelt innstillbart anslag for avisoleringslengden
Praktisk integrert avbiter
Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre