Tilkoblingsteknikk for LED-formål Liten, hvit og rask: din nyskapende løsning for stive og fleksible LED-kretskort. Nye belysningskonsepter krever nyskapende løsninger. Med seriene PTSM og PTF kan stive og fleksible LED-kretskort tilkobles raskt og enkelt.

Tilkoblingsteknikk for LED-formål

Dine fordeler

  • Spesielt designet for LED-formål – takket være lysekte, hvitt kunststoff og kompakt byggform
  • Universell tilkoblingsløsning – for fleksible og stive LED-kretskort
  • Tidsbesparelse – med enkel tilkobling uten bruk av verktøy
  • Rask oppstart – takket være prefabrikkert forsyningselement i PTF-serien
Tilkoblingsteknikk for fleksible LED-kretskort – PTF

Tilkoblingsteknikk for fleksible LED-kretskort – PTF

Kabelsko

  • opptil 10 A / 25 V pr. plugg
  • Formtilpasset forbindelse med kretskortet
  • for 8 mm kretskort
  • Pierce-tilkobling

Forsyning

  • opptil 10 A / 25 V pr. plugg
  • 2- eller 4-polet utførelse med prefabrikkerte ledninger
  • Integrert låsemekanisme
Tilkoblingsteknikk for stive LED-kretskort – PTSM

Tilkoblingsteknikk for stive LED-kretskort – PTSM

Printmoduler

  • 6 A / til 320 V
  • robust ankermetall
  • rask push-in-tilkobling
  • egnet for automatiserte THR-loddeprosesser
  • 5 mm bygghøyde

Pluggforbindere

  • 6 A / til 320 V
  • rask push-in-tilkobling
  • inverterte varianter
  • passende basislister egnet for automatiserte THR-loddeprosesser
  • 5 mm bygghøyde