Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Robuste rundpluggforbindere for signaler og effekt Liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller monterbar på stedet: Dette er bare noe av det som tilbys i sortimentet med rundpluggforbindere fra Phoenix Contact.

Robuste rundpluggforbindere for signaler og effekt

Dine fordeler

  • Pålitelig i bruk med robuste byggeformer og førsteklasses materialer
  • Koble raskt og sikkert til med en kvart omdreining takket være ONECLICK-hurtiglåsen
  • Feilfri overføring av signaler ved hjelp av EMC-beskyttede pluggforbindere
  • Høyt antall poler og ytelsessterk med 19 poler for signaloverføring og ytelse opp til 70 A
Konfeksjonerbare M23-rundpluggforbindere

Konfeksjonerbare M23-rundpluggforbindere

Robuste M23-pluggforbindere for overføring av signaler finnes som 6- til 19-polede varianter med høy EMC-beskyttelse og krympetilkobling. Mekaniske kodinger er også mulig, likedan ONECLICK-hurtigkobling.

Ekstruderte rundpluggforbindere

Ekstruderte rundpluggforbindere

Du kan velge tre forskjellige byggstørrelser til formålet ditt.

  • M17 i rett byggeform med opptil 17 poler for signaloverføring eller med opptil 9 poler for effektoverføring opptil 20 A

  • M23 i rett eller vinklet byggeform med opptil 17 poler for signaloverføring eller med 6 eller 8 poler for effektoverføring opptil 30 A. Den vinklede byggformen kan dreies mer enn 240°

  • M40 i rett byggeform med 6 eller 8 poler for effektoverføring opptil 70 A

Optimal kabelføring ved vinklet M23-rundpluggforbinder

Optimal kabelføring

Nå også dreibar: Den vinklede rundpluggforbinderen M23 kan for første gang dreies mer enn 240°. Dermed er en optimal kabelføring som passer til anlegget, mulig.

Rask montering med ONECLICK-hurtigkobling

Rask montering

Ved hjelp av ONECLICK-hurtigkoblingen fra Phoenix Contact monterer du rundpluggforbindere med kun en kvart omdreining. Det reduserer monteringstiden betraktelig.