Komponentpluggforbinder

Passer alltid

Passer alltid

Uansett hvilke typer bruk du utformer komponentene dine for. Her finner du egnede komponentpluggforbindere

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søk i Komponentpluggforbinder

Vis alle produktene i denne kategorien

Bli kjent med vårt store produktsortiment – også for anvendelser med høyt antall poler. Til forbindelsen med kretskortet kan du velge blant metodene bølgelodding og THR (Through-Hole-Reflow).

Dine fordeler

  • Robust takket være høy beskyttelsesgrad
  • Spar tid takket være installering med SPEEDCON-hurtiglås eller konfeksjonering med hurtigkobling
  • Fleksibel – fordi våre standardartikler åpner for kundespesifikke tilpasninger
  • Modulære komponentpluggforbindere gir en praktisk tilkobling

Stort produktsortiment

Komponentpluggforbindere fra Phoenix Contact: produktsortiment  

Komponentpluggforbinder: produktsortiment

I industrielle omgivelser stilles det mange forskjellige krav til sensor-/aktuatorkablingen.

Produktene fra Phoenix Contact har nettopp denne fleksibiliteten.

Finn den komponentpluggforbinderen som passer best – det være seg i M5, M8 eller M12, også som veggjennomføring.

Vi leverer optimal tilpasning til individuelle utstyrskonsepter.

Brukervennlig tilkobling

Komponentpluggforbindere fra Phoenix Contact: praktisk tilkobling  

Komponentpluggforbinder: praktisk tilkobling

Ved hjelp av enkeltkomponentene fra Phoenix Contact kan du selv sette sammen pluggforbinderne dine. De vil dermed passe perfekt til nettopp dine behov.

Enkel automatisering

Komponentpluggforbindere fra Phoenix Contact: enkel automatisering  

Komponentpluggforbinder: enkel automatisering

Valget er ditt: Phoenix Contact tilbyr komponentpluggforbindere og kontaktholdere for automatiserte THR-loddeprosesser.

Design, valg av materialer og emballasjeform for THR-komponentene er direkte tilpasset kravene i automatiserte Reflow-prosesser og prosesser for montering av utstyr.

Kundetilpassede varianter

Skreddersydde løsninger for sensor-/aktuatorkabling fra Phoenix Contact  

Skreddersydde løsninger for sensor-/aktuatorkabling

Til tross for et omfattende produktspekter for industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vårt standardsortiment.

Vårt mål er likevel å utvikle skreddersydde løsninger både raskt og fleksibelt – det være seg for maskinteknikk, anleggsbygging eller utstyrsbygging.

Servicesenteret for industripluggforbindere fra Phoenix Contact omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00