Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Rundpluggforbindere

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact metriske rundpluggforbindere i mange forskjellige byggeformer: liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller konfeksjonerbar i felten. Den bredspektrede porteføljen av rundplugger åpner for allsidige løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

Dine fordeler

  • Alltid optimal løsning med vår bredspektrede rundpluggforbinderportefølje fra M5 til M58
  • Sikker overføring av signaler, data opptil 10 Gbit/s samt effekt opptil 150 A og 630 V
  • Nyskapende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader gjør at du sparer tid
  • Høy fleksibilitet grunnet individuell tilpasning til behov
Gratis vareprøve
Bestill vareprøve

Vil du teste rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO? Vi hjelper deg med å velge pluggforbindere, og ved Design-in. Du får kompetent veiledning for bruk i din maskin- og anleggsutforming.

Bestill vareprøve
Rundpluggforbinder med ONECLICK-hurtigkobling
Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Nye produkter

Vinklede komponentpluggforbindere M12 for THR
M12-komponentpluggforbindere for loddeprosesser
M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet
Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Vinklet komponentpluggforbinder M12 for THR

Øker effektiviteten i produksjonen

Den 90° rettvinklede pluggen i M12 er utviklet for automatisert produksjon og muliggjør effektive monteringsprosesser. Takket være den vinklede designen kan den nye pluggforbinderen plasseres fleksibelt på kretskortet og kan derfor også brukes på trange steder.

Viktigste egenskaper

  • Vinklet byggeform
  • For Reflow-behandling (THR)
  • Spenning opptil 250 V
  • Strøm opptil 4 A
  • Tilgjengelig i kodingene A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskjermet versjon
  • Invertert plugghode

Dine fordeler

  • Egnet for pick-and-place: Automatisert montering av utstyr på kretskortet bidrar til å øke effektiviteten i produksjonen
  • Optimalisert design: Forskjøvet tyngdepunkt, derfor «kraftfri» oppstilling på kretskortet uten festehaker
  • Fleksibel: Enkel plassering og justering på kretskortet, selv på trange steder
  • Modulbasert: Kompatibel med de tilgjengelige THR-husene

M12-komponentpluggforbindere for loddeprosesser

Fremtidssikker i applikasjonen din

De blyfrie M12-pluggforbinderne for bølgeloddeprosesser har RoHS II-samsvar uten unntaksregulering 6c. På grunn av den gjennomgående bakoverkompatibiliteten kan pluggforbinderne integreres friksjonsfritt i din eksisterende kretskortlayout.

Viktigste egenskaper

  • Spenning opptil 250 V
  • Strøm opptil 4 A
  • Tilgjengelig i kodingene A, B og D
  • 4- og 5-polet
  • Rett eller vinklet byggeform

Dine fordeler

  • Vanlige poltilordninger og kodinger for signal- og dataoverføring med enhetlig Design-in-byggeform
  • Enkel kretskortmontering: Todelte pluggforbindere for bølgelodding
  • Sikker montering av utstyr: Festehaker sørger for feste på kretskortet
  • Bærekraftig og fremtidssikker: Blyfri etter RoHS II uten unntak 6c
  • Tilgjengelig over hele verden grunnet globale distribusjonskanaler

M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet

Enkel og plassbesparende dataoverføring

De konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbinderne for Ethernet-anvendelser gir sikker høyhastighetsdataoverføring og imponerer med et ekstremt lite plassbehov. Grunnet hurtigkoblingen forløper installeringen helt problemfritt med enkel plugging i enheten.

Viktigste egenskaper

  • Innvendig Push-Pull-kobling
  • Kompakt krympetilkobling
  • X-kodet for bruk med Ethernet
  • Antall poler: 8
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skjerming
  • Rett og vinklet variant
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67

Dine fordeler

  • Enkel installering: rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • God plassbesparelse: særdeles kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
  • Sikker i bruk: pålitelig 360°-skjermtilkobling
  • Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger
  • Høy fremtidssikkerhet: standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel tilkobling med Push-Lock Technology

To ledende teknologier i en og samme M12-pluggforbinder: De konfeksjonerbare M12-pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling og Push-Lock-tilkobling tilrettelegger for praktisk tilkobling av ledere uten bruk av verktøy, og gir sikker installering grunnet enkel, direkte plugging i utstyrsporten.

Viktigste egenskaper

  • Installering: Push-pull-hurtigkobling
  • Tilkoblingstype: Push-Lock-tilkoblingsteknikk
  • Datapluggforbinder: PROFINET CAT5 (100 mb/s), D-kodet, 4-polet, skjermet, rett og vinklet
  • Signalpluggforbinder: A-kodet, 4- eller 5-polet, skjermet og uskjermet, rett og vinklet
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Fritthengende forbindelser ved hjelp av hann- og hunnvarianter av pluggforbindere
  • Tilkobling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse, uten bruk av verktøy
  • Fargekoding og numerisk koding av kontakthendlene gir enkel ledertilkobling
  • Langtidsstabil og vibrasjonssikker PE-tilkobling og 360°-skjerming

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

Unikt mangfold for signaler, data og effekt

Hybridpluggforbindere
Signalpluggforbindere
Datapluggforbindere
Effektpluggforbindere
Hybridpluggforbindere

Spar tid og plass når utstyret skal kobles opp. Med våre hybridpluggforbindere overfører du signaler, data og effekt, kompakt og pålitelig, i kun én rundpluggforbinder.

• Strøm opptil 70 A
• Spenning opptil 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grensesnitt for dataoverføring

Signalpluggforbindere

Signalpluggforbindere i byggstørrelser M5 til M23 er egnet for mange forskjellige bruksområder. Tilpasset nettopp dine bruksområder finnes det varianter med 3 til 19 poler med IDC-tilkobling, skru-, fjær-, Piercecon-, lodde-, krympe- eller kretskorttilkobling.

• Strøm opptil 20 A
• Spenning opptil 300 V
• Med skjermtilkobling som tilvalg

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i forbindelse med applikasjoner innen industri og infrastruktur tilbyr vi skjermede rundpluggforbindere i byggstørrelsene M8 og M12 for alle vanlige feltbusser og nettverk.

• Data opptil 10 Gbit/s
• Kodinger for alle vanlige nettverk og feltbussystemer
• Komponenter i henhold til CAT6A
• 360°-skjermede rundpluggforbindere og ledninger med kunststoffstøp

Effektpluggforbindere

Effektpluggforbindere strekker seg fra kompakt M12-tilkobling til byggstørrelse M58 for høy effekt. Dra nytte av alle fordelene ved et komplett sortiment med kabelpluggforbindere og komponentpluggforbindere og helt til kretskorttilkobling.

• Effekt opptil 150 A / 630 V
• Tilkoblingstverrsnitt opptil 50 mm²
• Sikret mot feilplugging ved bruk med AC og DC

Ansatt i kundeserviceavdeling med hodesett

Kundetilpassede varianter for dine individuelle krav

Kundetilpassede varianter

Trenger du en tilpasset løsning for spesielle krav? På forespørsel foretar vi raskt og fleksibelt personlige tilpasninger av våre standardprodukter. Vårt servicesenter omsetter drømmer til en helt skreddersydd løsning.

  • Individuelle artikkeltrykk og -merkinger
  • Ekstruderte pluggforbindere og trådutførelser i forskjellige typer, lengder og tilpasninger
  • Individuelle forpakninger i kartong, plast, ruller eller i trays

Den nye standarden for automatiseringsteknikk

M12-Push-Pull-pluggforbindere gir rask komponenttilkobling uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og ved høy kablingstetthet. Utform kompakte husdesigns med senkede M12-porter, og implementer forlengelser i felten med plugg- og bøssingvarianter.

Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO Pålitelig effekt- og signaloverføring

Finn ut mer om ONECLICK-hurtigkoblingen som du bruker for å implementere din komponent- og anleggstilkobling absolutt trygt.

M17 MPO-pluggforbindere for fiberoptisk dataoverføring

Industriegnede M17 MPO-pluggforbindere for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett. De robuste M17 MPO-pluggforbinderne utmerker seg med fiberoptikk i høy kvalitet og som gir stabile båndbredder over lange overføringsstrekninger.