PT 2,5-MTB - Knivskillerekkeklemme
3210157
El-nr.: 1205617

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende ledertilkobling takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Praktisk grunnet lavere innstikkskrefter
Høye lederuttrekkskrefter grunnet fjærdesignen
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Praktisk separasjon av strømkretser takket være det implementerte knivskillet
Optimalisert for manuell og automatisert kabling