ST 2,5-TWIN/ 1P GN
-
Gjennomgangsklemme
3061224
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje tilkobling på venstre side, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. etasje tilkobling på høyre side, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grønn
Produktdetaljer
Generelt | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes. |
Produkttype | Pluggbar klemme |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 3 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
1. etasje tilkobling på venstre side | |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt, se deratingkurve) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 5,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,58g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3061224 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB21 |
Produktnøkkel | BE2141 |
GTIN | 4046356428217 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 7,428 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 7,428 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
FBS 10-5 GY - Lask 3039007
-
FBS 20-5 GY - Lask 3038671
-
FBS 50-5 GY - Lask 3032127
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonslask 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonslask 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047099
-
D-ST 2,5-TWIN - Endedeksel 3030488
-
ATP-ST-TWIN - Gruppeskilleplate 3030789
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
DS-ST 2,5 - Dekselsegment 3036602
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
ST 2,5-TWIN/1P-F - Skruflens 3209840
-
ST 2,5-TWIN/1P-FS - Festeflens 3061389
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg 3032447
-
BST 2,5 - Dekselgruppeskilt 3061282
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Endedeksel 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skiltholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
SP 2,5/ 1 - Stikker 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stikker 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stikker 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stikker 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stikker 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stikker 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stikker 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stikker 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stikker 3040339
-
SP 2,5/10 - Stikker 3040342
-
SP 2,5/11 - Stikker 3040355
-
SP 2,5/12 - Stikker 3040368
-
SP 2,5/13 - Stikker 3040371
-
SP 2,5/14 - Stikker 3040384
-
SP 2,5/15 - Stikker 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stikker 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stikker 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stikker 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stikker 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stikker 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stikker 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stikker 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stikker 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stikker 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stikker 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stikker 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stikker 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stikker 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Stikker 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Stikker 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Stikker 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Stikker 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Stikker 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Stikker 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Stikker 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Stikker 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Stikker 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Stikker 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Stikker 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Stikker 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Stikker 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Stikker 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Stikker 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Stikker 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Stikker 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Stikker 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Stikker 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Stikker 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Stikker 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Stikker 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Stikker 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Stikker 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Stikker 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stikker 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stikker 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stikker 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stikker 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stikker 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stikker 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stikker 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stikker 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stikker 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stikker 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stikker 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stikker 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stikker 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stikker 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stikker 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stikker 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stikker 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Stikker 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stikker 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stikker 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stikker 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stikker 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stikker 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stikker 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stikker 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stikker 1071720
-
LP 2,5/10 - Stikker 1071721
-
LP 2,5/11 - Stikker 1071722
-
LP 2,5/12 - Stikker 1071723
-
LP 2,5/13 - Stikker 1071724
-
LP 2,5/14 - Stikker 1071725
-
LP 2,5/15 - Stikker 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stikker 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stikker 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stikker 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stikker 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stikker 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stikker 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stikker 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stikker 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stikker 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stikker 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stikker 1071737
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo