Pluggelement høyre side, hus venstre side med festetapper, til høyre lukket med deksel
SPV 2,5/ 1-R BU
-
Stikker
3041095
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: blå
Produktdetaljer
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40019518Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Kun entrådede ledere | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505Kompatible produkter
Dine fordeler
Kabelhus kan sneppes på pluggene, se bildet nedenfor
Pluggen med fjærkrafttilkobling sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av enpolede pluggelementer
Med de selvkonfeksjonerbare ST-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål