SP-H 2,5/ 1
-
Stikker
3210619
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmeplugg |
Poltall | 1 |
Delingsmål | 5,2 mm |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Høyde | 15,8 mm |
Dybde | 39 mm |
Lengde | 15,8 mm |
Delingsmål | 5,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Artikkelnummer | 3210619 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB21 |
Produktnøkkel | BE2144 |
GTIN | 4046356411448 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,214 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,149 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
DF-SP-H 2,5 - Flensdeksel 3209824
-
DFS-SP-H 2,5 - Flensdeksel 3061431
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
Dine fordeler
Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo