SPB 2,5/13
-
Stikker
3040229
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmeplugg |
| Poltall | 13 |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Bredde | 67,6 mm |
| Høyde | 39 mm |
| Lengde | 20 mm |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Artikkelnummer | 3040229 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2144 |
| GTIN | 4017918833053 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 45 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 45 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
FBS 10-5 GY - Lask 3039007
-
FBS 20-5 GY - Lask 3038671
-
FBS 50-5 GY - Lask 3032127
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
PZ/2 - Strekkavlastning 3040627
-
PZ/4 - Strekkavlastning 3040643
-
PR - Feste 3040559
-
PR/2 - Feste 3040630
-
PRT/2 - Feste 3040631
-
PRZ - Feste 3040614
-
DFS-SPB 2,5 - Flensdeksel 3061444
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
Dine fordeler
Plugg med laskemulighet, brukes med basisrekkeklemmer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo