SP-H 2,5/ 1 BU - Stikker
3210761

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: blå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål