SP 2,5/10 - Stikker
3040342

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet