SP-H 2,5/12 - Stikker
3210729

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål