SP 2,5/ 1 - Stikker
3040258

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet