Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTI 16-NLS-FI BU - Installeringsklemme
1030131

Installeringsklemme, med endeholderfunksjon, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 70 A, Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter