Skjermtilkoblingsklemme - SK 14
3025176
El-nr.: 1264992

Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ


Produktdetaljer




Produkttype Skjermrekkeklemme
Delingsmål 17 mm
Antall tilkoblinger 1
Antall rekker 1

Overgangsmotstand < 0,001 Ω

Jordingsfot Ja
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment 0,8 ... 0,8 Nm

Målskisse
Bredde 17 mm
Høyde 59,3 mm
Lengde 19,5 mm
Delingsmål 17 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 3 mm ... 14 mm

Farge sølvfarget
Material Stål

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 3 mm ... 14 mm

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Monteringstype N-samleskinne

Artikkelnummer 3025176
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7512
Katalogside Side 568 (C-3-2019)
GTIN 4017918130305
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 20,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,313 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel håndtering
Fjærende, stort trykkstykke
Egnet for direkte- og samleskinnemontering
Rifleskrue
I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.