TMT 10 R CUS - Merke for klemmer
0824500

Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfelthøyde: 10,15 mm, tekstfeltbredde: 6,35 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De perforerte merkestrimlene er lette å skille og monteres med verktøyet som følger med