NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
N-samleskinne
0402174
El-nr.:
1265326
El-nr.:
1265326
N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
| Produkttype | Nøytrallederskinne |
| Nominell strøm IN | 140 A |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Nominell strøm | 140 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 140 A |
| Bredde | 10 mm |
| Høyde | 1000 mm |
| Dybde | 3 mm |
| Lengde | 1 m |
| Farge | sølvfarget |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Tester | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
| Artikkelnummer | 0402174 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE7 |
| Produktnøkkel | BE7291 |
| GTIN | 4017918001810 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 264 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 264 g |
| Tolltariffnummer | 74071000 |
| Opprinnelsesland | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250307 |
| ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001522 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
AB/SS-M - Opplagsbukk 3025888
-
AB-SK 65 - Opplagsbukk 3026489
-
AB/SKS - Opplagsbukk 3240224
-
AB-PTI/3 - Opplagsbukk 3213974
-
AB-SK - Opplagsbukk 3025341
-
AB-SK 65-D - Opplagsbukk 3026900
-
AB/SS-EX - Opplagsbukk 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Opplagsbukk 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Opplagsbukk 1030138
-
AB-SK TOP - Opplagsbukk 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Opplagsbukk 3214053
-
AB-PTI - Opplagsbukk 3214006
-
ABN 2/SS - Opplagsbukk 0404460
-
AB-PTI 6 - Opplagsbukk 3214008
-
AB2/SS - Opplagsbukk 0404431
-
AB3/SS - Opplagsbukk 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Opplagsbukk 3040889
-
AB-SK/E - Opplagsbukk 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Opplagsbukk 3062074
-
UAB - Opplagsbukk 3032428
-
AB-UTI/3 - Opplagsbukk 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Opplagsbukk 3213111
-
AB-SKS 60 - Opplagsbukk 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Opplagsbukk 3062087
-
AB-SK-D TOP - Opplagsbukk 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Opplagsbukk 1030137
-
UAB 1 - Opplagsbukk 3032431
-
AP-NLS N - Tildekningsprofil 1013634
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo