EK 135 - Mateklemme
0401023
El-nr.: 1265742

Mateklemme, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 25 mm2, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Med avgreningsmodulen er dette mulig på mange måter, ettersom den kan plasseres og festes hvor som helst på en kobberskinne (opptil maks. 5 mm tykkelse)