Managed Switch med 16 RJ45-porter for 10/100/1000 MBit/s, 8 SFP-porter for 100/1000 MBit/s, 4 SFP-porter for 1000/10000 MBit/s, driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C, strømforsyning: 24 V DC ... 48 V DC
Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed Switches
Porteføljen med våre Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged Switches med Gigabit, PoE, sertifisering iht. IEC 61850 og for skinnemontering. Dermed er du fleksibel når du skal sette opp ytelsessterke og sikre nettverk også i røffe omgivelser: Kobber- og fiberoptiske porter samt redundansfunksjoner muliggjør fleksibel nettorganisering av anleggene dine og enkel segmentering av det industrielle nettverket ditt.
Managed Switch fire RJ45-porter for 10/100/1000 MBit/s, fire SFP-porter for 100/1000 MBit/s, driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C, redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Managed Switch med seksten RJ45-porter til 10/100/1000 Mbit/s, seksten SFP-porter til 100/1000 Mbit/s, driftstemperatur -40 °C … 85 °C, strømforsyning 24 V DC (nominell verdi)
Managed TSN Switch 2000 serie, 12 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Ethernet switch, temperaturområde, åtte RJ45-porter med 10/100/1000 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Managed Switch fire RJ45-porter for 10/100/1000 MBit/s, to SFP-porter for 100/1000 MBit/s, driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C, redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Managed Switch EP6000 serie, 16 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 RJ45-port 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 5 °C ... 50 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, REG byggeform iht. DIN 43880
Managed Switch med 8 RJ45-porter for 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP-porter for 100/1000 MBit/s, 4 SFP-porter for 1000/10000 MBit/s, en driftstemperatur fra -40 °C ... +85 °C og en strømforsyning fra 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed Switch med åtte RJ45-porter for 10/100/1000 MBit/s, to SFP-porter for 100/1000 MBit/s og en driftstemperatur fra -40 °C ... +85 °C, en redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Nye produkter
Unmanaged Switches
Industrial Unmanaged Switches fra Phoenix Contact har variabelt antall porter og smal byggeform. Avhengig av type bruk finner du hos oss Unmanaged Switches med forskjellig funksjonsomfang.
- For standard bruk: Unmanaged Switches i serien 1000 imponerer med kompakte byggeformer og fleksible monteringsmuligheter. 1100-variantene har også overføringshastigheter i gigabitområdet. Ved hjelp av monteringstilbehøret kan du også montere FL SWITCH 1000 flatt i automasjonsskapet eller på veggen.
- For feltinstallasjon: Seriene 1600 og 1700 er særdeles motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger.
- I 19": Unmanaged Switches i seriene 1800 og 1900 er ideelle for bruk i datasentre og kontrollrom.
- Med Power-over-Ethernet (PoE): Unmanaged PoE-Switches i serien 1000 tilrettelegger for forsyning av opptil åtte sluttenheter med energi og data via samme Ethernet-kabel.
Managed Switches for universelle automatiseringsanvendelser
Managed Switches i seriene 2000 og 5900 tilbyr kostnadseffektiv administrasjon av Ethernet-nettverket takket være enkel idriftsetting og et bredt utvalg av varianter. I tillegg til utvidede funksjoner muliggjør de også kommunikasjon via fiberoptikk og er utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner.
- For montering på DIN-skinne: 2000-, 2100-, 2200- og 2300-variantene monteres på DIN-skinnen på klassisk måte.
- I 19": Switchene i serien 5900 er egnet for rackmontering og utgjør det ideelle grensesnittet mellom OT og IT.
- Med routing-funksjonalitet: NAT-variantene i serien 2000 sørger for enkel tilkobling av maskiner eller systemer med samme IP-adresseområde til det overliggende nettverket. De forbinder Switching og Routing i en og samme DIN-skinneenhet.
- For feltinstallasjon: Takket være beskyttelsesklasse IP67 er 2600- og 2700-variantene egnet for bruk i felten, og de er spesielt kompakte og robuste.
Utvalgte varianter som støtter de nyeste kommunikasjonsstandardene, er også tilgjengelige:
- FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 støtter Time-Sensitive Networking (TSN) for realisering av Ethernet-nettverk med sanntidskompatibilitet.
- __Single Pair Ethernet__Switch støtter SPE-standarden 10 BASE-T1L og muliggjør dermed gjennomgående IP-basert kommunikasjon helt ned på feltnivå.
- Med __Ethernet-APL__Switch kan du opprette en direkte totrådet Ethernet-tilkobling fra sensorer eller feltutstyr i prosesstekniske applikasjoner og eksplosjonsfarlige områder.
Managed Switches for høye krav
For bruksområder i (kritisk) infrastruktur finnes det spesielle switchvarianter som oppfyller de spesielle sertifiseringene og standardene for denne sektoren.
- For energisektoren: De modulære Raptor Switches er utformet for de høye kravene som stilles til kritisk infrastruktur og energisektoren. De tilbyr sikre, pålitelige og høytytende nettverkstilkoblinger i krevende miljøer, og kjennetegnes av omfattende sikkerhetsfunksjoner og IEC 61850-sertifisering.
- For infrastrukturapplikasjoner: 3000- og 4000-seriens Managed Switches er det beste valget her. De kombinerer omfattende diagnostikk-, ytelses- og sikkerhetsfunksjoner.
- For PoE-applikasjoner: PoE-varianter er tilgjengelige for data- og strømforsyning via bare én Ethernet-kabel.
Programvare for administrering av nettverk
FL Network Manager forenkler konfigurasjon og administrasjon av Firmware
Med programvaren FL Network Manager for administrering av nettverk setter du nettverket raskt og enkelt i drift. Programvaren støtter deg gjennom følgende trinn:
- Skanning av tilgjengelig nettverk
- IP-tilordning og konfigurering av utstyr
- Multi Device-konfigurering
- Konfigurasjonsfil-Handling
- Oppdatering av firmware
- SNMP-Scripting