FL SWITCH 1108 REG - Industrial Ethernet Switch
1473643

Forberedes for kravene for CRA

Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 5 °C ... 50 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, REG byggeform iht. DIN 43880, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer








Dine fordeler

REG byggeform iht. DIN 43880
Autonegotiation
Autocrossing