FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1232305
Managed TSN Switch 2000 serie, 12 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 85 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 115 mm |
Generelt | Telefonstøtte og støtte på stedet (kostnadspliktig) |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Husmateriale | Polykarbonat fiberforsterket |
Monteringstype | Skinnemontering |
Ethernet (RJ45) | |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
Overføringsfysikk | Kobber |
Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
Signal-LED-er | Datamottak, link status |
Antall kanaler | 12 (RJ45-porter) |
Ethernet (SFP) | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | SFP |
Overføringshastighet | 100/1000 Mbit/s (fulldupleks) |
Overføringsfysikk | Avhengig av SFP-modul |
Overføringslengde | opptil 80 km (Avhengig av anvendt SFP-modul) |
Signal-LED-er | Datamottak, link status |
Antall kanaler | 2 (SFP-porter) |
Ethernet (Combo) | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | SFP/RJ45 |
Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s (fulldupleks) |
Overføringsfysikk | Avhengig av SFP-modul |
Overføringslengde | opptil 80 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
Signal-LED-er | Datamottak, link status |
Antall kanaler | 2 (Combo-porter) |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Alarmutgang |
Produkttype | Switch |
Produktserie | Managed TSN Switch 2000 |
Byggform | Byggform "book" |
MTTF | 257,17 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
126,12 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
25,76 År (SN 29500 standard, temperatur 60 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
Spesielle egenskaper | Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1 |
Kompatibel med IEC 62443-4-2 | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106) |
Forurensningsgrad | 2 |
Switch-funksjoner | |
Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Basisfunksjonalitet | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
Signalkontakt styrespenning | typ. 24 V DC |
PROFINET Conformance-klasse | Conformance-Class B |
PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET Device |
Fast Startup | |
Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (opptil 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-parametrisering | DHCP-klient |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (pool-basert, port-basert) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC adressetabell | 32k |
Management | Web-based management (HTTP/HTTPS) |
Rollebasert User Management (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2-systemredundans | |
Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
Flere funksjoner | Jumboframes (maks. 9600 byte) |
Overføring fra MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
Overføring fra Modbus/TCP | |
Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
gPTP (IEEE 802.1AS) | |
IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
Security-funksjoner | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Basisfunksjonalitet | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
Strømforbruk | 810 mA |
Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
FAIL div. LED rød | |
LINK Linkstatus LED grønn | |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 32,4 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Prøveavstand | 24 V forsyning / funksjonsjord 500 V DC 1 min |
Ethernet-grensesnitt / Alle andre potensial 2,25 kV DC 1 min | |
Overføringsmedium | Kobber |
FO | |
Forsyning | |
Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 1,5 mm² |
Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
Maksimalt strømopptak | 2,7 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Typisk strømopptak | 810 mA (ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
Strømforbruk | 810 mA |
Funksjon | |
Signalkontakt styrespenning | typ. 24 V DC |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Merknad til tilkoblingstype | Du må bare bruke kobberledninger med godkjent temperaturområde -40 °C til 70 °C (ved Tamb = 70 °C) som tilkoblingskabler for strømforsyningen |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Støt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Lufttrykk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (støyemisjon) Klasse A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsbasert støyemisjon) Klasse A | |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Funksjoner | |
Basisfunksjonalitet | Store and Forward Switch, standardkonform iht. IEEE 802.3 |
Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
Artikkelnummer | 1232305 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDN1 |
Produktnøkkel | DNN127 |
GTIN | 4063151333058 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 723 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 445 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvare for administrering av nettverk 2702889
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Kretskortplugg 1015782
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LX40 - Mediemodul 1113081
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Mediemodul 2702442
-
FL SFP FE WDM20-SET - Mediemodul 2702439
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
Dine fordeler
Implementering av innovative TSN-applikasjoner grunnet nøyaktig tidssynronisering etter IEEE 802.1AS, Frame Preemption og PROFINET Stream
Omfattende muligheter for oppbygging av distribuerte og tidskritiske applikasjoner
Forbedret ytelse, robusthet og tilgjengelighet i Ethernet-nettverk
Kan brukes i klassiske applikasjoner samt TSN-nettverk
Støtter alle funksjoner i serien FL SWITCH 2300
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo