FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel
1115595

Piktogram

OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-ST, UPC-slipning, lengde 2 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Glassfiberoptisk, 8-formet kabeljumper i optisk fiber
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
Bruk innvendig, egnet for optisk fiber-fordeling og endesett
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
Egenskapene oppfyller optiske og mekaniske industristandarder
Innføyingsdemping ≤ 0,5 dB (varierer avhengig av tilstanden)
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier