Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Tre Managed-PoE-Switches

Managed PoE-Switches

Managed PoE-Switches​ i serien 4000 gjør det mulig å koble til opptil 16 nettverksenheter. Opptil åtte sluttenheter kan forsynes med både data og energi via ​Ethernet-kabelen. Omfattende konfigureringsmuligheter og spesielle ​PoE-funksjoner gjør disse ​switchene til en effektiv og fleksibel løsning for nettverket ditt.

Overvåkingskamera

PoE-Switches 4000 er egnet for bruk av PoE-drevne High-Power-enheter som kameraer PoE++

Opptil 60 W effekt pr. port

Managed PoE-Switches i serien 4000 forsyner sluttutstyr med opptil 60 W pr. port. De er også egnet for bruk i applikasjoner med sluttutstyr som High-Power-kameraer, som følger standard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).

Blant de ytterligere funksjonene er Gigabit SFP ​Uplink-porter med Jumbo Frame-funksjoner for sikring av dataintegriteten. Det sikrer dataoverføringen i alle anvendelser.

Mann foran et automasjonskap ved konfigurering av PoE-funksjoner på laptopen

Ved PoE-Switches 4000 kan du konfigurere de forskjellige PoE-funksjonene.

PoE-konfigureringsmuligheter

Med Managed PoE-Switches i serien 4000 kan du foreta brukerdefinerte ​PoE-innstillinger. Dermed kan f. eks. PoE-funksjonene aktiveres og deaktiveres pr. port. I tillegg kan du foreta en PoE-prioritering, og stille inn maksimale Power-Budgets. Ved eventuelle problemer med spenningsforsyningen av disse switchene sikres det at de viktigste enhetene fremdeles forsynes med ​PoE.

PoE-Watchdog-funksjon

Ved hjelp av PoE-Watchdog-funksjonen kan du observere om PoE-sluttutstyret ditt fungerer korrekt. I den forbindelse sender ​switchen i regelmessige intervaller en ​ping​ til Powered Device (PD). Etter et konfigurerbart antall pings som ikke har blitt besvart, foretas en Power Cycle. PD startes på nytt. Sluttutstyr som under drift ikke lenger fungerer som det skal som følge av en feilfunksjon, kan på denne måten settes i korrekt tilstand igjen, uten at en servicetekniker må trekkes inn. Som alternativ kan ​PoE-switchen også deaktivere PD komplett.

PoE-Scheduler-funksjon

Ved hjelp av PoE-Scheduler kan du planlegge dato og klokkeslett for når switchen skal stille Power-over-Ethernet til rådighet for sluttutstyret. Dette er til hjelp dersom sluttutstyret kun er nødvendig bestemte tider på dagen. Slik reduserer du strømforbruket resten av tiden, samt også datalasten i nettverket ditt.

Oversikt over Managed PoE-Switch 4000

FL SWITCH 4000 POE

Overføringshastighet 10/100/1000 mb/s
Alarmkontakt ja
Temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Beskyttelsesgrad IP30
Forsyningsspenning 52 V DC …55 V DC, redundant
Power-over-Ethernet
PoE-standarder IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power-over-Ethernet Power Budget 60 W pr. port | 180 W / 240 W pr. switch
PoE-funksjoner PoE-konfigurering, PoE-Scheduling, PoE-Watchdog
Filterfunksjoner
Quality of Service ja
VLAN ja
Multicast / IGMP-Snooping ja
Redundans
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja
MRP-Manager/Client nei/nei
Fast Ring Detection (FRD) nei
Large Tree Support nei
Extended-Ring-redundans 15 ms ja
Til produktlisten

Oversikt over andre egenskaper

FL SWITCH 4000 POE

Managementfunksjoner
Port Configuration, Statistics and Utilization ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja
Address Conflict Detection (ACD) nei
DHCP-server nei
Command Line Interface (CLI) nei
Automatiseringsprotokoll
PROFINET Conformance Class A
PROFINET-device nei
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering nei
Godkjenninger CE, UL
Til produktlisten