Ethernet-APL-Switch Den moderne overføringsteknologien Ethernet-APL åpner for direkte totrådet Ethernet-tilkobling av sensorer og feltutstyr i Ex-sonene i prosesstekniske anvendelser. Med Ethernet-APL-switch kan du integrere APL-sensorer og feltutstyr i et eksisterende Ethernet-nettverk. Dermed har du sørget for direkte tilgang til data fra feltnivået.

Ethernet-APL-Switch

Dine fordeler

  • Direkte tilgang til sensordata fra feltnivået
  • Bruk på eksplosjonsfarlige områder og lasking av større avstander
  • Minimalt kablingsarbeid, kompleksiteten reduseres
  • Reduserte kostnader grunnet bruk av foreliggende feltbusskabling
  • I tillegg til Ethernet-APL-funksjonene har Managed Switch de velkjente FL SWITCH-2300-egenskapene
Ethernet-APL-teknologi

Ethernet-APL-teknologi

Ethernet-APL-teknologi Direkte integrering av APL-feltutstyr i prosessindustrien

Teknologien Ethernet-APL tilrettelegger for gjennomgående IP-basert kommunikasjon via bare ett lederpar i Ex-sonene i prosesstekniske applikasjoner. Det åpner for direkte tilkobling av APL-sensorer eller -enheter fra feltnivået, uten ytterligere Gateways eller omstendelige undersystemer.

APL står for Advanced Physical Layer og innebærer en videreutvikling av den fysiske dataoverføringen i Ethernet-nettverk. I tillegg til dataoverføringen via bare ett lederpar åpner teknologien også for strømforsyning på samme lederpar. Advanced Physical Layer bruker 10BASE-T1-L-standarden fra IEEE 802.3cg sammen med IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) og støtter metodene for eksplosjonsbeskyttelse, inkludert egensikkerhet. Ethernet APL åpner dermed for bruk på eksplosjonsfarlige områder og lasking av større avstander opptil 1000 m ved 10 mb/s.

Produktegenskaper


Dataoverføring med APL-Field-switch

Dataoverføring via bare ett lederpar med APL-Field-switch

Ethernet opp til feltnivået

APL Field-switchen gjør det enkelt å bruke den moderne kommunikasjonsteknologien Ethernet-APL. Managed Switch åpner for effektiv og sikker dataoverføring, og gir samtidig høy båndbredde og lave latenstider.

APL-sensorer eller enheter implementeres fra feltnivået og direkte til anleggets eksisterende Ethernet-nettverk. Data fra feltnivået er direkte tilgjengelige. Fordi omstendelige Gateway-løsninger eller undersystemer ikke lenger er nødvendige, reduseres kompleksiteten betraktelig. Ethernet-APL-switchen danner grunnlaget og er banebryter for IIoT innen prosessautomatisering.

Rekkevidde og hastighet

Ethernet-APL åpner for dekking av større avstander

Rekkevidde og hastighet

Managed APL-switchene kan brukes i både kompakte anlegg og i utstrakte anlegg. For større rekkevidder brukes Trunk- og Spur-topologien. 10BASE-T1L-standarden åpner for en rekkevidde opptil 1000 m (Spur opptil 200 m) med 10 Mbit/s. Det er dermed mulig å foreta lasking også på eksplosjonsfarlige områder.

Nettverkstopologien kan selvsagt prosjekteres fleksibelt, slik at også kompakte Layouts kan utformes med Managed Switch. Her kan det gis avkall på Trunk-egenskapene ved at APL-switchene kobler portene for APL Spur direkte til standard Ethernet.

Visning av switch

Velkjent og fremtidssikker i en og samme enhet

Velkjent plattform med fremtidssikker teknologi

Ved å integrere Ethernet-APL-switcher i det industrielle nettverket ditt forener du velkjente funksjoner med moderne kommunikasjonsteknologi. I tillegg til Ethernet-APL-teknologien støtter Managed Switch samtlige funksjoner i den velkjente serien FL SWITCH 2300. Disse Managed Switches har blant annet omfattende redundans- eller Security-egenskaper for implementering av fremtidssikre nettverk.

Ethernet-APL-switchen gjør det mulig å styrke den eksisterende nettverksinfrastrukturen og forberede seg på de strenge kravene i en stadig mer nettorganisert verden.

Ethernet-APL-Switch Klikk på respektive hotspots for å hente opp mer informasjon

Interaktiv Image Map: Managed APL-Field-switch
Effektiv og ytelsessterk
Managed APL-switchen har Layer-2-funksjoner med PROFINET MRP-kompatibilitet. Dermed er Layer-2-funksjonen mest mulig effektiv.
Kan brukes allerede nå
Ethernet-APL-switchen kan også kommunisere med PROFIBUS PA-enheter, og koble disse direkte til et PROFINET-nettverk. Hvis det ennå ikke foreligger en APL-sensor eller -enhet, åpner APL-switchens Proxy-kompatibilitet for å bruke en PROFIBUS PA-enhet som mellomløsning.
Store avstander med 10BASE-T1L
Ethernet-APL-switchen gjør det mulig å koble APL-sensorer med standard 10BASE-T1L fra IEEE 802.3cg sammen med IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet). Managed Switch åpner dermed for bruk på eksplosjonsfarlige områder og lasking av større avstander opptil 1000 m ved 10 Mbit/s.
Høy porttetthet
Det høye antallet på 24 porter gir ekstra plass i automasjonsskapet. Ytterligere særegenhet: Foreliggende feltbusskabling kan brukes. En omstilling til den moderne Ethernet-APL-teknologien er relativt enkel, da ekstra kabling ikke er nødvendig.
Ethernet APL i prosessanlegg

Ethernet APL i prosessanlegg

Bruksområder

Ethernet-APL-switchene kan brukes i både kompakte anlegg som for eksempel innen farmasi og kjemi og i store anlegg innen prosessindustrien. Integrering av Ethernet-APL-switchene er et avgjørende skritt for bedre effektivitet og modernisering av eksisterende anlegg.

Managed Switches er utviklet spesielt for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Det betyr at de imøtekommer de strenge kravene for sone 1 og 2 eller Division 2. Den robuste byggeformen og bruk av beskyttelsesgrader gjør at enhetene fungerer pålitelig også ved særdeles krevende forhold.

Produktoversikt

Detaljert oversikt over Managed APL-Field-switch

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field

APL-porter 24 x 10BASE-T1L
Andre porter 2 x RJ45 og 2 x SFP
Power-klasse Power Class A og Class B
Forsyningsspenning 22 V DC ... 30 V DC
Temperaturområde -40 °C ... 70 °C
Egenskaper Managed Switch Sanntids-QoS, redundans- og Security-egenskaper
Management-Interface Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device
Artikkelnr. 1384244
Til produktet