FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24-porters Ethernet-APL + PROFIBUS PA field switch, monterbar i sone 2, APL-porter Ex «ia», 4 Uplink-porter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 270 mm |
| Høyde | 215 mm |
| Dybde | 127 mm |
| Merknader til målangivelser | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
| PC |
| Monteringstype | Frontplatemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (RJ45-porter) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | SFP |
| Merknad til tilkoblingstype | Fulldupleks |
| Overføringshastighet | 100/1000 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | FO |
| Overføringslengde | Alt etter brukt SFP-modul |
| Antall kanaler | 2 (SFP-porter) |
| Ethernet (APL) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | APL, fulldupleks |
| Overføringshastighet | 10 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Antall kanaler | 24 (APL-porter) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Merk | Hver port kan konfigureres ved hjelp av programvare |
| Nominell utgangsspenning | ≥ 9,6 V DC |
| Utgangsstrøm | ≥ 55,56 mA |
| Utgangseffekt | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, lengde 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Merk | Hver port kan konfigureres ved hjelp av programvare |
| Nominell utgangsspenning | ≥ 8,9 V DC |
| Utgangsstrøm | ≤ 100 mA |
| Utgangseffekt | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, lengde 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Merk | Hver port kan konfigureres ved hjelp av programvare |
| Nominell utgangsspenning | ≥ 8,9 V DC |
| Utgangsstrøm | ≥ 84 mA |
| Utgangseffekt | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasse B, lengde 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Merk | Hver port kan konfigureres ved hjelp av programvare |
| Nominell utgangsspenning | ≥ 9,52 V DC |
| Utgangsstrøm | ≥ 95 mA |
| Utgangseffekt | ≤ 0,845 W |
| Produktserie | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 19,62 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 11,6 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Spesielle egenskaper | PROFIBUS PA field switch |
| Kan monteres i sone 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Fire Uplink-porter | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Switch-funksjoner | |
| Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Portprioritering | |
| VLAN (opptil 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-parametrisering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-basert, port-basert) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabell | 8k |
| Management | Web-based management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebasert User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Strømforbruk | 5,75 A |
| Effektopptak | 25 W (Uten last) |
| maks. 63 W (24 klasse-A-porter ved maks. last (22 V DC forsyningsspenning ved 70 °C)) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 50 W (24 klasse-A-porter ved maks. last (22 V DC forsyningsspenning ved 70 °C)) |
| Prøveavstand | Forsyningsspenning/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs/jord (hus) 500 V ACrms | |
| Sporblokk/Sporblokk 500 V ACrms | |
| Forsyning/100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Forsyning/SFP 1500 V ACrms | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 22 V DC ... 30 V DC (redundant) |
| Maksimalt strømopptak | 5,75 A |
| Strømforbruk | 5,75 A |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (horisontal) |
| -40 °C ... 60 °C (vertikal) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m (maks.) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Merking | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifikat | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifikat | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Ind. Cont. Eq. E238705 også listet |
| Ind. Cont. Eq. for farlige områder E196811 | |
| Installasjon i: klasse I, div. 2, grupper A, B, C, D T4 | |
| Egensikre utganger for: klasse I, div. 2, grupper A, B, C, D; klasse II, grupper E, F, G; klasse III; [Ex ia] Haz. Område | |
| Klasse I, sone 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Merking | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. utgangsspenning Uo | 13,23 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 279,38 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 1,66 W |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 60 V |
| A, B / IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, Class III: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, Class III: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 2,6 mH |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU (testkrav for NE 21, IEC 61326-7 også tatt hensyn til i samsvar med APL EMC-spesifikasjonene) |
| konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A, ±6 kV kontaktutladning, ±8 kV luftutladning |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A, forsyningsledninger: ±2 kV, signal-/dataledninger: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium A, forsyningsledning L-PE ±1 kV; forsyningsledning N-PE ±1 kV; skjermede I/O signalledninger ±1 kV til apparater med metallhus | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymmetriske støyvariabler) Kriterium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (støyutstråling) Klasse A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Artikkelnummer | 1384244 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5 833,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 334,5 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Mediemodul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Overspenningsvern 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspenningsvern 1635587
Dine fordeler
Seks isolasjonsgrupper av fire radialledninger
Redundante strømtilkoblinger
APL Managed Switch
Top-Down-terminering av kabling
PROFINET Managed Switch
Dynamisk rekonfigurering
Proxy-evne
Oppretter forbindelser med Ex ia-enheter i eksplosjonsfarlige områder i sone 1/0 ved hjelp av 2-WISE, FISCO eller egensikre enhetsparametere.
Globale godkjenninger
MRL- og PROFINET-S2-systemredundans
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo