TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Overspenningsvern
1635592

Overspenningsbeskyttelse som består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for tre signalledere. For HF-anvendelser. Beskyttelseskobling utelukkende med gassavledere. For bruk i toledede Ethernet-systemer med kabelskjerm opp til 10 Mbit/s (SPE). EX e-godkjenning for sone 2. Kan brukes i sikkerhetsrettede kretser opptil SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Overholdelse av APL-applikasjonsspesifikasjonen takket være optimalisert beskyttelseskobling
Enkel integrering av skjermingen takket være det tredje klemmenivået på produktet
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene