ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Merkeremse flat
0808736
Merkeremse flat, Strimmel, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 6,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov