Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed Switches

Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed Switches

Porteføljen med våre Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged Switches med Gigabit, PoE, sertifisering iht. IEC 61850 og for skinnemontering. Dermed er du fleksibel når du skal sette opp ytelsessterke og sikre nettverk også i røffe omgivelser: Kobber- og fiberoptiske porter samt redundansfunksjoner muliggjør fleksibel nettorganisering av anleggene dine og enkel segmentering av det industrielle nettverket ditt.

Go to Product Detail Page for item 2702909
FL SWITCH 2316 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2316 - Industrial Ethernet Switch
2702909
Electrical Number: 6400513

Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utvidet temperaturområde, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 2702904
FL SWITCH 2216 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2216 - Industrial Ethernet Switch
2702904
Electrical Number: 6400508

Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porter 10/100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utvidet temperaturområde, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Nye produkter

Managed Switches i 19"-format
Managed Switches for krevende miljøer
Ethernet-APL-Switch
Unmanaged PoE-Switches
Unmanaged Switch i REG-format
Raptor Switches
Managed TSN-switches

Managed Switches i 19"-format

Høy porttetthet for konvergente nettverk

Den nye FL SWITCH 5900-serien byr på høy dataytelse, omfattende sikkerhetsfunksjoner og moderne TSN-mekanismer. Managed Switches i 19"-format med fleksible portalternativer er den fremtidsrettede løsningen for krevende industrielle nettverk.

Viktigste egenskaper

  • 19" backbone-switch med høy porttetthet og fleksible portalternativer
  • TSN-funksjonssett med presis tidssynkronisering
  • Omfattende sikkerhetsfunksjoner
  • Kompatibel med den velkjente Managed Switch 2000-serien
  • Redundant strømforsyning som tilvalg

Dine fordeler

  • Robuste, svært tilgjengelige og sikre nettverksløsninger
  • Omfattende muligheter for oppbygging av tidskritiske applikasjoner
  • Rask og enkel oppstart
  • Bredt utvalg av varianter for krevende oppgaver
  • Rask og effektiv dataoverføring

Robuste Managed Switches

Ideell for omgivelser med høye krav

Lag 2-svitsjene i Raptor-porteføljen gir pålitelig drift selv under ekstreme miljøforhold. Raptor-porteføljen oppfyller de høye kravene i IEC 61850-3- og IEEE 1613-standardene og er derfor ideell for bruksområder i kritisk infrastruktur.

Viktigste egenskaper

  • Kraftig Layer 2-funksjonalitet
  • Høy hastighet grunnet Gigabit-støtte
  • Utvidet temperaturområde (-40 °C … +70 °C)
  • Høy porttetthet

Dine fordeler

  • Pålitelig drift selv under ekstreme miljøforhold takket være IEC 61850- og IEEE 1613-sertifisering
  • Fleksible installasjonsalternativer takket være montering i 19" rack eller på toppskinne
  • Bredt utvalg av varianter gir allsidige bruksmuligheter

Ethernet-APL-switch for prosessindustrien

Ethernet opp til feltnivået

Ethernet-APL tilrettelegger for sikker og effektiv dataoverføring innen prosessindustrien. Med Ethernet-APL Field Switch integreres sensorer i Ethernet-nettverket via en totrådet Ethernet-tilkobling. Data fra feltnivået er direkte tilgjengelige.

Viktigste egenskaper

  • Dataoverføring via bare ett lederpar
  • Kan benyttes på eksplosjonsbeskyttede områder (soner 0, 1 og 2)
  • Dekking av større avstander: Trunk-lengde opptil 1000 m, Spur opptil 200 m
  • Switchen kan også kommunisere med PROFIBUS PA-enheter
  • Høyt antall porter med totalt 24 APL-porter

Dine fordeler

  • Direkte tilgang til sensordata fra feltnivået
  • Kablingsarbeidet reduseres, da ekstra kabling ikke er nødvendig
  • Kompleksiteten avtar, subsystemer eller Gateways er ikke lenger nødvendig
  • Kostnadsgunstig modernisering av anlegg grunnet bruk av foreliggende feltbusskabling

Unmanaged PoE-Switches

PoE-forsyning av feltutstyr

Unmanaged​ ​Power-over-Ethernet​ (​PoE​)-Switches åpner for forsyning av opptil åtte sluttenheter med energi og data via samme ​Ethernet-kabel​. Enkelte modeller har også SFP-porter som gir bedre fleksibilitet, avhengig av kravene til avstand.

Viktigste egenskaper

  • Gigabit Unmanaged Switches med opptil åtte PoE-porter
  • Samsvarer med IEEE 802.3 af / at / bt
  • Effekt opptil 240 W
  • QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
  • Variant med høy beskyttelsesgrad IP67 tilgjengelig

Dine fordeler

  • Prioritering av datatrafikken: bedre nettverksstabilitet og anleggstilgjengelighet
  • Stort variantmangfold gir fleksible bruksmuligheter
  • Høy ytelse for bruk med høy datagjennomstrømning

REG-Switches for bygningsinstallasjon

Enkel og plassbesparende installasjon

Takket være enkel og plassbesparende installasjon kan Unmanaged Switches i REG-format integreres direkte i fordelingsskapene til den elektriske installasjonen. Med de robuste og ytelsessterke nettverkskomponentene nettorganiseres bygningene helt enkelt.

Viktigste egenskaper

  • REG-format
  • Power-over-Ethernet (PoE)-variant med opptil 30 W effekt pr. port
  • Støtter Ethernet med effektiv energibruk
  • Særdeles høy hastighet grunnet Gigabit-støtte

Dine fordeler

  • Minimalt installasjonsarbeid og plassbehov grunnet REG-format
  • Redusert kablingsarbeid: Tilkoblet utstyr forsynes direkte via PoE
  • Rask idriftsetting med Plug-and-Play
  • Enkel betjening, da konfigurering ikke er nødvendig.

Managed Switches for høye krav

Bruk i kritiske infrastrukturer

Raptor Switches tilrettelegger for pålitelig og sikker drift under ekstreme miljøforhold. Raptor-porteføljen imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613. Disse switchene er ideelle for anvendelser innen kritisk infrastruktur og energiforsyning.

Viktigste egenskaper

  • Skalerbar plattform for ytelses- og konfigurasjonskrav i endring
  • Høy tilkoblingstetthet og allsidig utvalg med kommunikasjonsmoduler
  • Fleksibel standard-19"-stativ eller alternativer med montering på monteringsskinner

Dine fordeler

  • Pålitelige Managed Switches som imøtekommer de strenge kravene i kritiske infrastrukturer
  • Ytelsessterk drift, også ved ekstreme miljøforhold, grunnet IEC 61850- og IEEE 1613-sertifisering
  • Omfattende Security-funksjoner for sikring av kritiske infrastrukturnett

Managed TSN-switches

Sanntidsegnede Ethernet-nettverk

Med Managed TSN-switches setter du opp anvendelser med nøyaktig tidssynkronisering. Slik sørger du for sanntidskommunikasjon og bedre tilgjengelighet i automatiseringsnettverkene dine. Det finnes nå også nye varianter med glassfibertilkobling.

Viktigste egenskaper

  • Nøyaktig tidssynkronisering (IEEE 801.2AS og IEEE 1588v2) og Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Støtte for CC-Link IE TSN-profilen
  • Stream-Management via PROFINET
  • Har alle de velprøvde funksjonene til FL SWITCH 2300

Dine fordeler

  • TSN-switchene gir bedre ytelse, robusthet og tilgjengelighet for industrielle nettverk
  • Nye, omfattende muligheter for oppbygging av tidskritiske applikasjoner
  • Kan brukes i klassiske anvendelser, ved innføring av TSN i fremtiden trenger ingen enheter å skiftes ut

Unmanaged Switches


Industrial Unmanaged Switches fra Phoenix Contact har variabelt antall porter og smal byggeform. Avhengig av type bruk finner du hos oss Unmanaged Switches med forskjellig funksjonsomfang.

  • For standard bruk: Unmanaged Switches i serien 1000 imponerer med kompakte byggeformer og fleksible monteringsmuligheter. 1100-variantene har også overføringshastigheter i gigabitområdet. Ved hjelp av monteringstilbehøret kan du også montere FL SWITCH 1000 flatt i automasjonsskapet eller på veggen.
  • For feltinstallasjon: Seriene 1600 og 1700 er særdeles motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger.
  • I 19": Unmanaged Switches i seriene 1800 og 1900 er ideelle for bruk i datasentre og kontrollrom.
  • Med Power-over-Ethernet (PoE): Unmanaged PoE-Switches i serien 1000 tilrettelegger for forsyning av opptil åtte sluttenheter med energi og data via samme Ethernet-kabel.

Managed Switches for universelle automatiseringsanvendelser


Managed Switches i seriene 2000 og 5900 tilbyr kostnadseffektiv administrasjon av Ethernet-nettverket takket være enkel idriftsetting og et bredt utvalg av varianter. I tillegg til utvidede funksjoner muliggjør de også kommunikasjon via fiberoptikk og er utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner.

  • For montering på DIN-skinne: 2000-, 2100-, 2200- og 2300-variantene monteres på DIN-skinnen på klassisk måte.
  • I 19": Switchene i serien 5900 er egnet for rackmontering og utgjør det ideelle grensesnittet mellom OT og IT.
  • Med routing-funksjonalitet: NAT-variantene i serien 2000 sørger for enkel tilkobling av maskiner eller systemer med samme IP-adresseområde til det overliggende nettverket. De forbinder Switching og Routing i en og samme DIN-skinneenhet.
  • For feltinstallasjon: Takket være beskyttelsesklasse IP67 er 2600- og 2700-variantene egnet for bruk i felten, og de er spesielt kompakte og robuste.

Utvalgte varianter som støtter de nyeste kommunikasjonsstandardene, er også tilgjengelige:

  • FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 støtter Time-Sensitive Networking (TSN) for realisering av Ethernet-nettverk med sanntidskompatibilitet.
  • __Single Pair Ethernet__Switch støtter SPE-standarden 10 BASE-T1L og muliggjør dermed gjennomgående IP-basert kommunikasjon helt ned på feltnivå.
  • Med __Ethernet-APL__Switch kan du opprette en direkte totrådet Ethernet-tilkobling fra sensorer eller feltutstyr i prosesstekniske applikasjoner og eksplosjonsfarlige områder.

Managed Switches for høye krav


For bruksområder i (kritisk) infrastruktur finnes det spesielle switchvarianter som oppfyller de spesielle sertifiseringene og standardene for denne sektoren.

  • For energisektoren: De modulære Raptor Switches er utformet for de høye kravene som stilles til kritisk infrastruktur og energisektoren. De tilbyr sikre, pålitelige og høytytende nettverkstilkoblinger i krevende miljøer, og kjennetegnes av omfattende sikkerhetsfunksjoner og IEC 61850-sertifisering.
  • For infrastrukturapplikasjoner: 3000- og 4000-seriens Managed Switches er det beste valget her. De kombinerer omfattende diagnostikk-, ytelses- og sikkerhetsfunksjoner.
  • For PoE-applikasjoner: PoE-varianter er tilgjengelige for data- og strømforsyning via bare én Ethernet-kabel.

Programvare for administrering av nettverk


FL Network Manager

FL Network Manager forenkler konfigurasjon og administrasjon av Firmware

Med programvaren FL Network Manager for administrering av nettverk setter du nettverket raskt og enkelt i drift. Programvaren støtter deg gjennom følgende trinn:

  • Skanning av tilgjengelig nettverk
  • IP-tilordning og konfigurering av utstyr
  • Multi Device-konfigurering
  • Konfigurasjonsfil-Handling
  • Oppdatering av firmware
  • SNMP-Scripting