FL SWITCH 1005N-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085176
El-nr.:
6401918
El-nr.:
6401918
Unmanaged Switch 1000 serie, 5 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porter 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 140,4 mm |
| Dybde | 92,4 mm |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farge (Deksel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | Polykarbonat fiberforsterket |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antall grensesnitt | 5 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 5 (RJ45-porter) |
| Inngangsbuffer | 768 kb |
| Utgangsbuffer | 768 kb |
| Ethernet (SFP) | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | SFP |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Avhengig av SFP-modul |
| Overføringslengde | opptil 40 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (SFP-porter) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 107,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| 1346 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) | |
| 1294,8 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) | |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Switch-funksjoner | |
| MAC adressetabell | 2k |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US, link og aktivitet pr. port |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Flere funksjoner | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Prioritering etter Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,79 W (ved 24 V DC) |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspenning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 310 mA (ved 9 V DC) |
| Typisk strømopptak | 25 mA (ved 24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m (maks.) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| FCC-sertifikat | T190905D11-C |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusindikator | Lysdioder: US, link og aktivitet pr. port |
| Artikkelnummer | 1085176 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN116 |
| GTIN | 4055626834832 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 256 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 173 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c8234ce2-80ae-4c90-865e-e9b8e551afaf |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 5,859 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Kretskortplugg 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortplugg 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplate 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Monteringsplate 1085488
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
Dine fordeler
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet ifølge IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata, alarmer og diagnostikk
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo