FL SWITCH 2207-FX SM - Industrial Ethernet Switch
2702329
El-nr.: 6400465

Forberedes for kravene for CRA

Managed Switch 2000 serie, 7 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 1 SC singlemode 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLAN
Web-based management, SNMP
Konfigurasjonsminne
Smal byggform
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
Egnet for PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk