PT 2,5-L RD/L BU/L LED 24 RD/L LED 24 GN - Fleretasjesklemme
1336352

Fleretasjesklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 18 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter